Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.
Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
Código De La Serie: SRK0015
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de remache | Diámetro del orificio compatible | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,253 € - 0,2662 € | 100 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Trinquete
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 0,164 € - 0,1726 € | 90 En stock |
Trinquete
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,253 € - 0,2662 € | 11131 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,253 € - 0,2662 € | 8000 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,2634 € | 2713 En stock |
Remache a presión ranurado hembra
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3002 € - 0,316 € | 5943 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,253 € - 0,2662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,253 € - 0,2662 € | 5528 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0724 € | 2992 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 4500 En stock |
Remache a presión ranurado hembra
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,11 € | 1998 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2199 € - 0,2315 € | 6000 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0724 € | 990 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,11 € | 3771 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1605 € | 21940 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
|
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,11 € | 2000 En stock |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache a presión ranurado macho
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar