Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,051 € - 0,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1747 € - 0,1839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,0569 € - 0,0599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,5352 € - 0,5635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,2484 € - 1,3141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,5191 € - 0,5463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0918 € - 0,0967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
10443293 | 0,0903 € - 0,095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0,1037 € - 0,1092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1896 € - 0,1996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0859 € - 0,0904 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,3716 € - 0,3911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,4311 € - 0,4537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,0587 € - 0,0618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,5054 € - 0,532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,051 € - 0,0536 € | 9193 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0466 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,051 € - 0,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,051 € - 0,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar