20270063
20270063
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 5.102,9084 € |
5 - 9 | 4.592,6155 € |
10 + | 4.337,4742 € |
Tipo de raíl | Eje y Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M14x50 |
l1 | 600.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 94.0 |
w2 | 72..0 |
h1 ±0.01 | 68.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 25.0 |
α | 46.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar