20270087
20270087
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 1.112,2043 € |
5 - 9 | 1.000,9849 € |
10 + | 945,3752 € |
Tipo de raíl | Eje y Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 80.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M16x60 |
l1 | 900.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 116.0 |
w2 | 92.0 |
h1 ±0.01 | 86.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 28.0 |
α | 46.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar