Menu Search

Riel de soporte de eje 80.0 M16x60 3300.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 80Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20270162

Número de pieza del fabricante:

20270162

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 4.073,8663 €
5 - 9 3.666,4807 €
10 + 3.462,7879 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4.073,87 €

1 x 4.073,8663 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 3300.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros