Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
610,1102 € - 813,4734 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
909,5106 € - 1.212,6808 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.088,8748 € - 1.451,8262 € Solicite el plazo de entrega aquí
5600.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
308,5674 € - 411,4232 € Solicite el plazo de entrega aquí
1200.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
535,2601 € - 713,687 € Solicite el plazo de entrega aquí
2100.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
704,0256 € - 938,7111 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
857,9694 € - 1.143,9489 € Solicite el plazo de entrega aquí
4400.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
473,1202 € - 630,8235 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
394,0162 € - 525,3515 € Solicite el plazo de entrega aquí
2000.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
228,2068 € - 304,2723 € Solicite el plazo de entrega aquí
900.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.208,8904 € - 1.611,8573 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
588,5832 € - 784,7776 € Solicite el plazo de entrega aquí
3000.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
684,95 € - 913,2701 € Solicite el plazo de entrega aquí
2700.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
759,8104 € - 1.013,0874 € Solicite el plazo de entrega aquí
3000.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
153,2022 € - 204,2696 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
383,4175 € - 511,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero
Eje y Rail
M10x40
9.0
40.0
300.0
355,5251 € - 474,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
1800.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
434,6291 € - 579,5089 € Solicite el plazo de entrega aquí
2200.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
550,0818 € - 733,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
2800.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
196,0914 € - 261,4552 € Solicite el plazo de entrega aquí
1000.0
Acero
Eje y Rail
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 240.0 Acero

20269562

Rango de precios
813,4734 € - 610,1102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    240.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 360.0 Acero

20269609

Rango de precios
1.212,6808 € - 909,5106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 5600.0 Acero

20269470

Rango de precios
1.451,8262 € - 1.088,8748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5600.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 1200.0 Acero

20269524

Rango de precios
411,4232 € - 308,5674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 2100.0 Acero

20269555

Rango de precios
713,687 € - 535,2601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 360.0 Acero

20269371

Rango de precios
938,7111 € - 704,0256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 4400.0 Acero

20269418

Rango de precios
1.143,9489 € - 857,9694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4400.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 240.0 Acero

20269319

Rango de precios
630,8235 € - 473,1202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    240.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 2000.0 Acero

20269296

Rango de precios
525,3515 € - 394,0162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 900.0 Acero

20269517

Rango de precios
304,2723 € - 228,2068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    900.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 480.0 Acero

20269647

Rango de precios
1.611,8573 € - 1.208,8904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    480.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 3000.0 Acero

20269340

Rango de precios
784,7776 € - 588,5832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 2700.0 Acero

20269579

Rango de precios
913,2701 € - 684,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 3000.0 Acero

20269586

Rango de precios
1.013,0874 € - 759,8104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3000.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 600.0 Acero

20269500

Rango de precios
204,2696 € - 153,2022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 1500.0 Acero

20269531

Rango de precios
511,2302 € - 383,4175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 1800.0 Acero

20269289

Rango de precios
474,0369 € - 355,5251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 2200.0 Acero

20269302

Rango de precios
579,5089 € - 434,6291 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 2800.0 Acero

20269333

Rango de precios
733,4424 € - 550,0818 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2800.0
Riel de soporte de eje 30.0 M10x35 1000.0 Acero

20269241

Rango de precios
261,4552 € - 196,0914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0