These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Diámetro exterior de la brida | Rebordeado | Longitud general | Diámetro del orificio del eje | Longitud del eje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7458 € - 1,8383 € | 2300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7502 € - 0,7889 € | 451 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sí
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,7328 € - 1,8233 € | 1668 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6103 € - 1,6964 € | 1100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6296 € - 0,663 € | 641 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,664 € - 1,7522 € | 750 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,958 € - 1,0085 € | 5500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sí
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2011 € - 1,2658 € | 394 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,8276 € - 1,9223 € | 1099 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,2011 € - 1,2658 € | 57 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,7535 € - 0,7943 € | 5661 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6845 € - 0,7212 € | 384 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Sí
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,5048 € - 0,5316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sí
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4779 € - 0,5026 € | 162 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sí
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,0052 € - 1,0569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,10 € - 1,156 € | 200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,2608 € - 2,3793 € | 80 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sí
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
7,76 € - 8,1586 € | 358 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Sí
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7254 € - 0,7631 € | 93 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0893 € - 1,1474 € | 248 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar