Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Rebordeado Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
1,0569 € - 1,113 € 150 En stock
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1,4615 € - 1,5388 € 244 En stock
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
3,0889 € - 3,2506 € 50 En stock
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,6566 € - 0,691 € 4262 En stock
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,5241 € - 0,551 € 15399 En stock
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
1,0957 € - 1,1517 € 151 En stock
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
1,2055 € - 1,2679 € 292 En stock
18.0 mm
24.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
2,4215 € - 2,5513 € 577 En stock
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
3,5947 € - 3,7883 € 48 En stock
39.0 mm
47.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
0,7663 € - 0,8061 € 298 En stock
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,1494 € - 1,2098 € 43 En stock
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1,5707 € - 1,6521 € 196 En stock
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
2,7768 € - 2,9169 € 340 En stock
36.0 mm
45.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € 2298 En stock
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1,2442 € - 1,3109 € 1648 En stock
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
2,2608 € - 2,3793 € 104 En stock
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
3,0457 € - 3,2074 € 492 En stock
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
1,6922 € - 1,7808 € 635 En stock
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
3,2609 € - 3,434 € 11 En stock
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,7922 € - 0,8353 € 2616 En stock
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Natural

10322949

Rango de precios
1,113 € - 1,0569 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Natural

10323021

Rango de precios
1,5388 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
244 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    23.0 mm
  • Longitud general
    16.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Natural

10323106

Rango de precios
3,2506 € - 3,0889 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Negro

10323182

Rango de precios
0,691 € - 0,6566 €

Niveles de existencias
4262 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    4.5 mm
  • Longitud general
    5.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Natural

10116319

Rango de precios
0,551 € - 0,5241 €

Niveles de existencias
15399 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    7.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Negro

10323274

Rango de precios
1,1517 € - 1,0957 €

Niveles de existencias
151 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Negro

10323359

Rango de precios
1,2679 € - 1,2055 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Negro

10323434

Rango de precios
2,5513 € - 2,4215 €

Niveles de existencias
577 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    28.0 mm
  • Longitud del eje
    20.0 mm
  • Longitud general
    21.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Negro

10323519

Rango de precios
3,7883 € - 3,5947 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Negro

10323243

Rango de precios
0,8061 € - 0,7663 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    11.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Negro

10323328

Rango de precios
1,2098 € - 1,1494 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Negro

10323403

Rango de precios
1,6521 € - 1,5707 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    23.0 mm
  • Longitud general
    16.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Negro

10323489

Rango de precios
2,9169 € - 2,7768 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Negro

10323267

Rango de precios
1,1237 € - 1,0676 €

Niveles de existencias
2298 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Negro

10323342

Rango de precios
1,3109 € - 1,2442 €

Niveles de existencias
1648 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Negro

10323427

Rango de precios
2,3793 € - 2,2608 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    28.0 mm
  • Longitud general
    16.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Negro

10323502

Rango de precios
3,2074 € - 3,0457 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    39.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Negro

10323410

Rango de precios
1,7808 € - 1,6922 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    23.0 mm
  • Longitud general
    21.5 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Negro

10323496

Rango de precios
3,434 € - 3,2609 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negro

10323250

Rango de precios
0,8353 € - 0,7922 €

Niveles de existencias
2616 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante