Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Rebordeado Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
0,6146 € - 0,6468 € 15848 En stock
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,6146 € - 0,6468 € 22098 En stock
12.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
6,3509 € - 6,6836 € 750 En stock
50.0 mm
58.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
0,6608 € - 0,6953 € 21243 En stock
12.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,2378 € - 1,3045 € 54 En stock
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
5,974 € - 6,286 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,7243 € - 0,762 € 2200 En stock
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,2895 € - 1,3563 € 1298 En stock
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,2701 € - 0,2852 € 2632 En stock
7.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
0,6049 € - 0,6371 € 2715 En stock
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,9266 € - 0,9762 € 1900 En stock
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € 6 En stock
20.1 mm
24.0 mm
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,6533 € - 0,6878 € 69364 En stock
18.0 mm
24.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
16.0 mm
0,6049 € - 0,6371 € 1446 En stock
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,7954 € - 0,8373 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,5274 € - 0,5553 € 215 En stock
13.0 mm
21.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 7300 En stock
13.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 37400 En stock
13.0 mm
21.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
4,6288 € - 4,876 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
45.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
1,2378 € - 1,3045 € 22 En stock
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negro

10116364

Rango de precios
0,6468 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
15848 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Natural

10116357

Rango de precios
0,6468 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
22098 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Negro

10323540

Rango de precios
6,6836 € - 6,3509 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    50.0 mm
  • Longitud del eje
    28.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Negro

10116388

Rango de precios
0,6953 € - 0,6608 €

Niveles de existencias
21243 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    15.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Negro

10050491

Rango de precios
1,3045 € - 1,2378 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    26.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Negro

10179161

Rango de precios
6,286 € - 5,974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    36.0 mm
  • Longitud del eje
    24.0 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Negro

10050101

Rango de precios
0,762 € - 0,7243 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Negro

10178928

Rango de precios
1,3563 € - 1,2895 €

Niveles de existencias
1298 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Negro

10049655

Rango de precios
0,2852 € - 0,2701 €

Niveles de existencias
2632 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    7.3 mm
  • Longitud del eje
    3.5 mm
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Natural

10050224

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
2715 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Negro

10178881

Rango de precios
0,9762 € - 0,9266 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Natural

10050279

Rango de precios
1,1904 € - 1,1323 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.1 mm
  • Longitud del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.4 mm 18.0 mm 18.0 mm Natural

10050187

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
69364 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    18.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Negro

10050231

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
1446 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Negro

10178836

Rango de precios
0,8373 € - 0,7954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Longitud del eje
    7.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

10050033

Rango de precios
0,5553 € - 0,5274 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Natural

10050132

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
37400 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Natural

10050583

Rango de precios
4,876 € - 4,6288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    38.0 mm
  • Longitud del eje
    35.0 mm
  • Longitud general
    38.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Natural

10050484

Rango de precios
1,3045 € - 1,2378 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    26.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante