Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Diámetro exterior de la brida | Rebordeado | Longitud general | Diámetro del orificio del eje | Longitud del eje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5241 € - 0,551 € | 4671 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sí
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,7458 € - 1,8383 € | 7550 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sí
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,7738 € - 1,8663 € | 12259 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7535 € - 0,7943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6381 € - 1,7242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,7048 € - 1,7952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sí
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9783 € - 1,0301 € | 3452 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
4,1333 € - 4,3486 € | 6 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Sí
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,5048 € - 0,5316 € | 7049 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sí
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6296 € - 0,663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,55 € - 0,578 € | 13250 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sí
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
4,9295 € - 5,1881 € | 220 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sí
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,2378 € - 1,3045 € | 22 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9266 € - 0,9762 € | 4147 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sí
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6296 € - 0,663 € | 204 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,1333 € - 4,3486 € | 2730 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Sí
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
4,5103 € - 4,7462 € | 785 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sí
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
1,2549 € - 1,3216 € | 153 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,55 € - 0,578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sí
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,7347 € - 3,9284 € | 3410 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar