Estas rótulas y encajes pueden usarse para unir dos componentes de diversas maneras. Son fuertes y duraderas, garantizando un rendimiento fiable incluso bajo cargas enormes. Permiten un movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.
Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad. Su diseño permite un movimiento de rotación y angular, lo que las hace perfectas para aplicaciones multidireccionales.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d4 | Mano de hilo | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acero
|
10.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acero
|
8.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar