Menu Search

Ruedas flotantes

En stock

Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Capacidad de carga Compra
6,3451 € - 14,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 kg
8,1358 € - 17,9963 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 kg
6,7652 € - 14,9561 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 kg
4,521 € - 9,9929 € 30 En stock
15.0 kg
1,7864 € - 3,9462 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 kg
11,4521 € - 25,3139 € 18 En stock
15.0 kg
11,3193 € - 25,0153 € 34 En stock
15.0 kg
3,0752 € - 6,7983 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 kg
8,5777 € - 18,9686 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 kg
10192580 16,4373 € - 36,3347 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 kg
6,7541 € - 14,923 € 3 En stock
15.0 kg
16,4373 € - 36,3347 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 kg
8,4783 € - 18,7369 € 18 En stock
20.0 kg
Rueda 35.0 mm (D) 15.0 kg Goma Negro

10192634

Rango de precios
14,0388 € - 6,3451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Solo bola
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Universal
Rueda 50.0 mm (D) 20.0 kg Goma Negro

10192641

Rango de precios
17,9963 € - 8,1358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    50.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    20.0 kg
  • Tipo
    Solo bola
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Universal
Rueda flotante 35.0 mm 15.0 kg Mano derecha PP Negro

10192665

Rango de precios
14,9561 € - 6,7652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Right Hand
Rueda flotante 35.0 mm 15.0 kg Mano derecha PP Rojo

10192702

Rango de precios
9,9929 € - 4,521 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Pieza montada
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ajuste
    Sin rosca
Rueda 35.0 mm (D) 15.0 kg Goma Negro

10192733

Rango de precios
3,9462 € - 1,7864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Solo bola
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Universal
Rueda flotante 35.0 mm 15.0 kg Mano derecha PP Negro

10192573

Rango de precios
25,3139 € - 11,4521 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Right Hand
Rueda flotante 35.0 mm 15.0 kg Mano izquierda PP Negro

10192566

Rango de precios
25,0153 € - 11,3193 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Left Hand
Rueda 50.0 mm (D) 20.0 kg Goma Negro

10192740

Rango de precios
6,7983 € - 3,0752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    50.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    20.0 kg
  • Tipo
    Solo bola
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Universal
Rueda flotante 50.0 mm 20.0 kg Mano derecha PP Negro

10192689

Rango de precios
18,9686 € - 8,5777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    50.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    20.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Right Hand
Rueda flotante 50.0 mm 20.0 kg Mano izquierda PP Negro

10192580

Rango de precios
36,3347 € - 16,4373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    50.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    20.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Left Hand
Rueda flotante 35.0 mm 15.0 kg Mano izquierda PP Negro

10192658

Rango de precios
14,923 € - 6,7541 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    35.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    15.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Left Hand
Rueda flotante 50.0 mm 20.0 kg Mano derecha PP Negro

10192597

Rango de precios
36,3347 € - 16,4373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    50.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    20.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Right Hand
Rueda flotante 50.0 mm 20.0 kg Mano izquierda PP Negro

10192672

Rango de precios
18,7369 € - 8,4783 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    50.0 mm
  • Máxima capacidad de carga
    20.0 kg
  • Tipo
    Conjunto completo
  • Color
    Negro
  • Orientación
    Left Hand