Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Código De La Serie: SR5769 ,SR1547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
Plástico
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 1614 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 50 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 2550 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela giratoria encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 250 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 3560 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela giratoria no encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 148 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||
| 2254 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con orificio para el perno
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 230 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
Negro
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 451 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
|
|||
| 192 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
| 346 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Negro
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 58 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Vástago moleteado para rueda gemela
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Gris
|
GTP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 24 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
Gris
|
GTP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 34 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada con vástago roscado
|
Negro
|
GTP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 940 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela encapuchada
|
Negro
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar