Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1668 € - 0,2424 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3622 € - 0,3821 € 13000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1417 € - 0,1797 € 994 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,129 € - 0,1563 € 400 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € 2986 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1417 € - 0,1797 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0398 € - 0,0419 € 15800 En stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,1172 € - 0,1302 € 4119 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,129 € - 0,1563 € 39955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,129 € - 0,1563 € 89 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,129 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,1563 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0398 € - 0,0419 € 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1251 € - 0,139 € 1826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
10027882 0,1451 € - 0,1612 € 2726 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1107 € - 0,123 € 15808 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,129 € - 0,1563 € 129 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1366 € - 0,1518 € 3110 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,129 € - 0,1563 € 997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
  • de 6
Espaciador de retención 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Rango de precios
0,2424 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Rango de precios
0,3821 € - 0,3622 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Rango de precios
0,1797 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
2986 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Rango de precios
0,1797 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Rango de precios
0,0419 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
15800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Rango de precios
0,1302 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
4119 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
39955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Rango de precios
0,0419 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
8397 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Rango de precios
0,139 € - 0,1251 €

Niveles de existencias
1826 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
  • Diámetro interior
    3.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Rango de precios
0,1612 € - 0,1451 €

Niveles de existencias
2726 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Rango de precios
0,123 € - 0,1107 €

Niveles de existencias
15808 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Rango de precios
0,1518 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
3110 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Rango de precios
0,1563 € - 0,129 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm