10027851
SRS4-12-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1522 € |
5000 - 9999 | 0,1401 € |
10000 - 19999 | 0,1326 € |
20000 + | 0,1256 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
Tipo | Sin apilamiento |
Diámetro del cuerpo | 0.252 in |
Diámetro del cuerpo | 6.4 mm |
Diámetro interior | 0.126 in |
Diámetro interior | 3.2 mm |
Longitud del espaciador | 0.752 in |
Longitud del espaciador | 19.1 mm |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar