Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1068 € - 0,1125 € | 408 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 3892 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | 2 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 2834 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0415 € | 1012 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0427 € | 23000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,4156 € - 0,4375 € | 1700 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 1000 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0465 € | 765 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,4365 € - 0,4594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0525 € - 0,0552 € | 8500 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3702 € | 2849 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 1000 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2877 € - 0,3028 € | 49 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,2882 € | 970 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 2145 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,219 € - 1,2831 € | 568 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar