Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | 2 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,3073 € | 970 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 55975 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 3892 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1125 € | 408 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,043 € | 966 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0453 € | 35932 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2794 € - 0,2941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,0411 € - 0,0433 € | 200959 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0516 € | 2493 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 643 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0497 € | 116 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 9000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 3753 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | 3998 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 1000 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 15446 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar