Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2307 € - 0,2635 € 2000 En stock
#6-32
12.7 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
6.4 mm
0,3188 € - 0,3458 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
31.7 mm
0,3401 € - 0,3573 € 10850 En stock
M4
25.4 mm
0,1892 € - 0,2163 € 1998 En stock
M3
3.2 mm
0,1892 € - 0,2163 € 4000 En stock
M4
12.7 mm
0,1892 € - 0,2163 € 998 En stock
M4
14.3 mm
0,2219 € - 0,2336 € 3590 En stock
M3
6.4 mm
0,268 € - 0,282 € 1056 En stock
M2.5
3.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 2158 En stock
M3
3.0 mm
0,3018 € - 0,3177 € 531 En stock
M3
15.0 mm
0,1474 € - 0,1552 € 1019 En stock
M3
20.0 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
19.1 mm
0,2017 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.8 mm
10010181 0,2219 € - 0,2336 € 998 En stock
M3
22.2 mm
0,2219 € - 0,2336 € 5975 En stock
M3
19.1 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1354 En stock
M4
20.0 mm
0,1892 € - 0,2163 € 2900 En stock
M3
6.4 mm
0,2598 € - 0,2734 € 4064 En stock
M3
15.9 mm
0,2246 € - 0,2364 € 3000 En stock
M3
3.2 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm PA

10109182

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10109144

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 31.7 mm PA

10110935

Rango de precios
0,3458 € - 0,3188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 25.4 mm PA

10119976

Rango de precios
0,3573 € - 0,3401 €

Niveles de existencias
10850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 6.4 mm PA Natural

10010228

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
3590 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175255

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
1056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175330

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
2158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175316

Rango de precios
0,3177 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
531 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175323

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10010198

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
5975 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175408

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1354 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 15.9 mm PA Natural

10010167

Rango de precios
0,2734 € - 0,2598 €

Niveles de existencias
4064 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 3.2 mm PA Natural

10010204

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm