Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2163 € - 0,2462 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
25.4 mm
0,282 € - 0,296 € 186 En stock
M4
11.1 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
22.2 mm
0,1129 € - 0,1291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.2 mm
0,1601 € - 0,1831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.2 mm
0,3541 € - 0,3734 € 253 En stock
M4
28.6 mm
0,1129 € - 0,1291 € 3540 En stock
M4
25.4 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
15.9 mm
0,3325 € - 0,3509 € 200 En stock
M4
23.8 mm
0,1129 € - 0,1291 € 5100 En stock
M4
9.5 mm
0,2006 € - 0,2291 € 77 En stock
#6-32
25.4 mm
0,3168 € - 0,3334 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
0,1583 € - 0,1667 € 13200 En stock
#6
35.0 mm
0,1601 € - 0,1831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.4 mm
0,1601 € - 0,1831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 9599 En stock
#6
28.5 mm
0,2307 € - 0,2635 € 11990 En stock
M4
15.9 mm
0,2006 € - 0,2291 € 2020 En stock
M4
9.5 mm
0,2006 € - 0,2291 € 3701 En stock
M4
12.7 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
19.1 mm
  • de 10
Soporte atornillado roscado 25.4 mm #6-32 Ajuste roscado hembra

10108246

Rango de precios
0,2462 € - 0,2163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm PA

10119877

Rango de precios
0,296 € - 0,282 €

Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado 22.2 mm #6-32 Ajuste roscado hembra Nylon Natural

10011218

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108178

Rango de precios
0,1291 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108185

Rango de precios
0,1831 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm PA

10119983

Rango de precios
0,3734 € - 0,3541 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108192

Rango de precios
0,1291 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
3540 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013700

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 23.8 mm PA

10119969

Rango de precios
0,3509 € - 0,3325 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108215

Rango de precios
0,1291 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado 25.4 mm #6-32 Ajuste roscado hembra Nylon Natural

10011225

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10109229

Rango de precios
0,3334 € - 0,3168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 35.0 mm #6 UL94 V-2

10378847

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
13200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108208

Rango de precios
0,1831 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108222

Rango de precios
0,1831 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 28.5 mm #6 UL94 V-2

10184332

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
9599 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013717

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
11990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011164

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
2020 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011188

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
3701 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 19.1 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013731

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm