Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1745 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 700 En stock
M2.5
5.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.2 mm
0,222 € - 0,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
3.2 mm
0,222 € - 0,2519 € 5 En stock
M3
4.8 mm
0,311 € - 0,3272 € 17419 En stock
M4
19.1 mm
0,2177 € - 0,249 € 34668 En stock
M4 x 0.7
6.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 135 En stock
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2648 € - 0,2788 € 300 En stock
M4
6.4 mm
0,2077 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
3.2 mm
0,2177 € - 0,249 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
9.5 mm
0,2504 € - 0,2864 € 2000 En stock
M4 x 0.7
15.9 mm
0,2077 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
11.1 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.4 mm
0,2006 € - 0,2291 € 6000 En stock
M4
25.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 2996 En stock
M4
14.3 mm
0,2504 € - 0,2864 € 1197 En stock
M4 x 0.7
6.4 mm
0,2177 € - 0,249 € 800 En stock
M4 x 0.7
19.1 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
9.5 mm
0,2177 € - 0,249 € 616 En stock
M4 x 0.7
15.9 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura 12.0 mm PA

10175385

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175262

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 22.2 mm PA Natural

10013809

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016800

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap-Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10016824

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 19.1 mm PA

10119921

Rango de precios
0,3272 € - 0,311 €

Niveles de existencias
17419 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
34668 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap-Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10119846

Rango de precios
0,2788 € - 0,2648 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10016947

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016756

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017012

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 6.4 mm PA Natural

10011232

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 25.4 mm PA Natural

10013816

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016749

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
1197 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 19.1 mm PA

10016657

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10109168

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016633

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
616 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm