Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

El separador de macho a hembra con rosca rebajada proporciona una sujeción segura y un alojamiento nivelado sin necesidad de emparejarlo con una arandela.
Referencia de Essentra:

10198810

Número de pieza del fabricante:

1221322

212 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,6736 €
500 + 2,5401 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

267,36 €

100 x 2,6736 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 35.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Longitud de la rosca interna 12.0 mm
Medida de la rosca M6
Tipo de rosca Metric
Tipo Espaciador reducido macho - hembra,
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Latón
Finalizar Chapado en níquel
Especificaciones DIN 76-B
Referencia BR
Referencia DIN
Código de material 7415330000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros