Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

El separador de macho a hembra con rosca rebajada proporciona una sujeción segura y un alojamiento nivelado sin necesidad de emparejarlo con una arandela.
Referencia de Essentra:

10199398

Número de pieza del fabricante:

1221390

2698 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5112 €
500 + 0,4854 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

51,12 €

100 x 0,5112 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 25.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Medida de la rosca M3
Tipo de rosca Metric
Tipo Espaciador reducido macho - hembra,
Forma del espaciador Hexagonal
Material completo Acero
Finalizar Zincado
Especificaciones DIN 76-B
Referencia BR
Referencia DIN
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros