Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8779 € - 4,0835 € | 175 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8636 € - 1,9609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,2353 € - 5,5116 € | 50 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,2919 € - 3,4666 € | 977 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,4562 € - 2,5844 € | 76 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,3294 € | 600 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5564 € - 1,6381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,154 € - 1,216 € | 1349 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4709 € - 0,4963 € | 18829 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3021 € - 1,3707 € | 2440 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5085 € - 3,6942 € | 100 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,5224 € - 6,8641 € | 150 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6823 € - 1,7707 € | 200 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 4300 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,1541 € - 4,3729 € | 299 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3857 € - 0,4056 € | 1000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,7413 € - 2,8856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9074 € - 0,9561 € | 1739 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1135 € - 2,224 € | 5200 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9196 € - 0,9683 € | 11217 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar