Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
0,7427 € - 0,7804 € 165 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
1,1276 € - 1,1872 € 54 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
1,2471 € - 1,3116 € 20 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
3,0845 € - 3,2495 € 100 En stock
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
5,837 € - 6,1458 € 28 En stock
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,5703 € - 0,6002 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1,0214 € - 1,0745 € 2 En stock
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,1142 € - 1,1718 € 197 En stock
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
1,6258 € - 1,7125 € 30 En stock
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
3,239 € - 3,405 € 110 En stock
32.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
0,5571 € - 0,5869 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
3,4601 € - 3,6483 € 519 En stock
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
0,6101 € - 0,6421 € 3219 En stock
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,8169 € - 0,86 € 2263 En stock
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,8533 € - 0,8987 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5697 € - 1,6537 € 318 En stock
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 100 En stock
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,8832 € - 0,9296 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € 100 En stock
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 550 En stock
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
  • de 5
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Rango de precios
0,7804 € - 0,7427 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Rango de precios
1,1872 € - 1,1276 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254

Rango de precios
1,3116 € - 1,2471 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322

Rango de precios
3,2495 € - 3,0845 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407

Rango de precios
6,1458 € - 5,837 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131

Rango de precios
1,0745 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

10185209

Rango de precios
1,1718 € - 1,1142 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm

10332986

Rango de precios
1,7125 € - 1,6258 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm

10185353

Rango de precios
3,405 € - 3,239 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Rango de precios
0,5869 € - 0,5571 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360

Rango de precios
3,6483 € - 3,4601 €

Niveles de existencias
519 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049

Rango de precios
0,6421 € - 0,6101 €

Niveles de existencias
3219 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    5.5 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Negro

10332740

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
2263 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Negro

10332771

Rango de precios
0,8987 € - 0,8533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Negro

10332856

Rango de precios
1,6537 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Negro

10332931

Rango de precios
1,8283 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Negro

10332788

Rango de precios
0,9296 € - 0,8832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Negro

10332863

Rango de precios
1,7707 € - 1,6823 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm Negro

10332948

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm