Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Código De La Serie: SR2018
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro exterior nominal | Diámetro general | Longitud general | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Diámetro interior nominal | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6159 € - 5,9142 € | 28 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,947 € - 6,2675 € | 28 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7251 € - 0,7638 € | 1486 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9285 € - 0,9772 € | 296 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6271 € - 1,7111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5701 € - 3,7584 € | 226 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7375 € - 6,0464 € | 28 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7406 € - 0,7804 € | 2790 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1917 € - 1,2558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6956 € - 1,7841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9022 € - 4,1117 € | 1448 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1737 € - 5,4382 € | 20 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 109 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6271 € - 1,7111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6823 € - 1,7707 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,6977 € - 4,941 € | 190 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2791 € - 6,6102 € | 118 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1407 € - 1,2004 € | 129 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,9949 € - 1,0478 € | 48 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,6085 € - 2,7524 € | 78 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar