Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PEBD, PVC Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,0931 € - 0,2058 € 200 En stock
Negro
24.0 mm
PEBD
15.0 mm
20.0 mm
1
0,3979 € - 0,4188 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1474 € - 0,3261 € 9490 En stock
Blanco
PEBD
25.0 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 126 En stock
Blanco
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1664 € - 0,368 € 3969 En stock
Blanco
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3044 € - 0,6731 € 6000 En stock
Negro
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,0602 € - 0,1331 € 3962 En stock
Negro
PEBD
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2245 € - 0,4968 € 13 En stock
Blanco
PEBD
26.9 mm
26.8 mm
1
0,0794 € - 0,1756 € 53 En stock
Negro
PEBD
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 4950 En stock
Negro
PEBD
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1472 € - 0,2727 € 408 En stock
Negro
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,1331 € - 0,2943 € 2794 En stock
Negro
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1224 € - 0,2707 € 43209 En stock
Negro
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,1719 € - 0,3799 € 7622 En stock
Blanco
PEBD
30.0 mm
1
0,3736 € - 0,8258 € 354 En stock
Blanco
PEBD
31.8 mm
27.0 mm
1
0,5224 € - 1,1548 € 5582 En stock
Negro
PEBD
44.4 mm
27.0 mm
1
0,4966 € - 1,0981 € 707 En stock
Negro
PEBD
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0579 € - 0,128 € 10994 En stock
Negro
PEBD
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0871 € - 0,1926 € 41318 En stock
Negro
20.0 mm
PEBD
16.0 mm
14.0 mm
1
0,0928 € - 0,2052 € 3431 En stock
Negro
PEBD
20.0 mm
1
  • de 4
Tapafinales redondos 15.0 mm PEBD Negro

10246832

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 26.0 mm PEBD Blanco

10588352

Rango de precios
0,4188 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Blanco

10257555

Rango de precios
0,3261 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
9490 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 25.4 mm PEBD Blanco

10070055

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Blanco

10246900

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
3969 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondo de alta resistencia 18.0 mm PVC Negro

10257241

Rango de precios
0,6731 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 15.8 mm PEBD Negro

10104590

Rango de precios
0,1331 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
3962 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 26.9 mm PEBD Blanco

10071267

Rango de precios
0,4968 € - 0,2245 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 19.0 mm PEBD Negro

10070024

Rango de precios
0,1756 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 25.4 mm PEBD Negro

10070062

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.0 mm PEBD Negro

10246856

Rango de precios
0,2727 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Negro

10246863

Rango de precios
0,2943 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
2794 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 10.0 mm PVC Negro

10257203

Rango de precios
0,2707 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
43209 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Blanco

10257265

Rango de precios
0,3799 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
7622 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 31.8 mm PEBD Blanco

10084601

Rango de precios
0,8258 € - 0,3736 €

Niveles de existencias
354 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 44.4 mm PEBD Negro

10092682

Rango de precios
1,1548 € - 0,5224 €

Niveles de existencias
5582 En stock
Atributos
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 38.1 mm PEBD Negro

10092705

Rango de precios
1,0981 € - 0,4966 €

Niveles de existencias
707 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 12.7 mm PEBD Negro

10071144

Rango de precios
0,128 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
10994 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 16.0 mm PEBD Negro

10246849

Rango de precios
0,1926 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
41318 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Negro

10257289

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
3431 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790