Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.

  • Protegen tubos, varillas y roscas.
  • Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.
  • Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas.
Material: PEBD, PVC Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,3616 € - 0,3799 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
PEBD
19.0 mm
21.0 mm
4
0,2572 € - 0,2701 € 9000 En stock
Negro
18.0 mm
PEBD
14.0 mm
14.5 mm
4
0,6437 € - 0,6781 € 76 En stock
Negro
24.0 mm
PEBD
25.0 mm
20.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € 46702 En stock
Negro
11.0 mm
PEBD
4.0 mm
9.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € 6167 En stock
Negro
13.0 mm
PEBD
8.0 mm
10.0 mm
4
0,2539 € - 0,268 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
PEBD
13.0 mm
14.5 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € 2092 En stock
Negro
10.0 mm
PEBD
3.0 mm
8.0 mm
4
0,6587 € - 0,6931 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
PEBD
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1772 € - 0,3919 € 2988 En stock
Negro
PEBD
28.0 mm
1
0,1678 € - 0,371 € 1906 En stock
Negro
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1277 € - 0,2824 € 11336 En stock
Negro
PEBD
25.0 mm
1
0,0832 € - 0,1839 € 9455 En stock
Blanco
PEBD
18.0 mm
1
0,2665 € - 0,5893 € 5104 En stock
Negro
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,0633 € - 0,1319 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
PEBD
12.7 mm
13.0 mm
1
0,0534 € - 0,1181 € 44545 En stock
Negro
PEBD
11.1 mm
12.0 mm
1
0,0828 € - 0,183 € 5831 En stock
Blanco
PEBD
20.0 mm
1
0,1719 € - 0,3799 € 3049 En stock
Negro
PEBD
30.0 mm
1
0,8396 € - 0,8827 € 1848 En stock
Blanco
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0 mm
PEBD
5.0 mm
10.7 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € 104 En stock
Negro
18.0 mm
PEBD
10.0 mm
14.5 mm
4
  • de 4
Tapafinales redondos 19.0 mm PEBD Negro

10116531

Rango de precios
0,3799 € - 0,3616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 14.0 mm PEBD Negro

10116517

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10116555

Rango de precios
0,6781 € - 0,6437 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 4.0 mm PEBD Negro

10116449

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
46702 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 8.0 mm PEBD Negro

10116470

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
6167 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 13.0 mm PEBD Negro

10116500

Rango de precios
0,268 € - 0,2539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 3.0 mm PEBD Negro

10116432

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
2092 En stock
Atributos
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10116562

Rango de precios
0,6931 € - 0,6587 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10257319

Rango de precios
0,3919 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
2988 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 26.0 mm PEBD Negro

10246870

Rango de precios
0,371 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
1906 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm PEBD Negro

10257272

Rango de precios
0,2824 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
11336 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10257296

Rango de precios
0,1839 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
9455 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondo de alta resistencia 16.0 mm PVC Negro

10257210

Rango de precios
0,5893 € - 0,2665 €

Niveles de existencias
5104 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 12.7 mm PEBD Blanco

10104323

Rango de precios
0,1319 € - 0,0633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 11.1 mm PEBD Negro

10104446

Rango de precios
0,1181 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
44545 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Blanco

10307861

Rango de precios
0,183 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
5831 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Negro

10257302

Rango de precios
0,3799 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
3049 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Blanco

10403013

Rango de precios
0,8827 € - 0,8396 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    3
Tapafinales redondos 5.0 mm PEBD Negro

10116456

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 10.0 mm PEBD Negro

10116487

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro