Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4263 € - 7,828 € | 243 En stock |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
50,264 € - 52,9111 € | 18 En stock |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
56,9796 € - 59,9872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
8,8786 € - 9,3421 € | 4 En stock |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
65,3535 € - 68,804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
23,1235 € - 24,3389 € | 93 En stock |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
126,9887 € - 133,6734 € | 13 En stock |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
21,6609 € - 22,7939 € | 178 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
54,9402 € - 57,8345 € | 5 En stock |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
34,7831 € - 36,6165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
10,0322 € - 12,1437 € | 604 En stock |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
2,9767 € - 3,1312 € | 124 En stock |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
104,3287 € - 109,8186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
58,5555 € - 61,6352 € | 231 En stock |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
63,6437 € - 66,9912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
4,1406 € - 4,3569 € | 73 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
31,2193 € - 32,8467 € | 335 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
70,3696 € - 74,0776 € | 101 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
8,3224 € - 10,6914 € | 115 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
57,2268 € - 60,2344 € | 96 En stock |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar