Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1049 € - 0,1632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,1238 € - 0,1926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8" x 12
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0571 € - 0,0889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16" x 13
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0591 € - 0,0919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0334 € - 0,052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,0282 € - 0,0439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" X 21
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0916 € - 0,1426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
|
1.5/8 x 12
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,0348 € - 0,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16 " x 21
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0301 € - 0,0468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0286 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0273 € - 0,0425 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0479 € - 0,0745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 15
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0742 € - 0,1155 € | 100 En stock |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,026 € - 0,0405 € | 90 En stock |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0916 € - 0,1426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Rojo
|
PEBD
|
Roscas Gas
|
||
0,017 € - 0,0265 € | 10090 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rojo
|
PEBD
|
Roscas Gas
|
||
0,0613 € - 0,0954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 13
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0247 € - 0,0385 € | 5098 En stock |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,043 € - 0,0669 € | 4500 En stock |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
Rojo
|
PEBD
|
Roscas Gas
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar