Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1054 € - 0,1641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Rojo
|
PEBD
|
Roscas Gas
|
||
0,0432 € - 0,0673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0276 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0286 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0258 € - 0,0402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0972 € - 0,1512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0452 € - 0,0703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,072 € - 0,112 € | 3698 En stock |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Rojo
|
PEBD
|
Roscas Gas
|
||
0,0198 € - 0,0308 € | 5000 En stock |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0272 € - 0,0423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4''
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0674 € - 0,1049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0406 € - 0,0633 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,0368 € - 0,0573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,0647 € - 0,1006 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1" x 15
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0351 € - 0,0546 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,0439 € - 0,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16" x 19
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0381 € - 0,0594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2" X 21
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,1238 € - 0,1926 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0613 € - 0,0954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca métrica
|
||
0,0423 € - 0,0658 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 13
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar