Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos a presión son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, TPE Color: Rojo, Azul Código De La Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Color | Material | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0789 € - 0,1228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Rojo
|
PEBD
|
UNF
|
||
0,1423 € - 0,2214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0387 € - 0,0602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Azul
|
TPE
|
Rosca métrica
|
||
0,1153 € - 0,1793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
0,0207 € - 0,0323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Azul
|
TPE
|
NPT Threads
|
||
0,0325 € - 0,0506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
Rojo
|
PEBD
|
Rosca UNF
|
||
0,0267 € - 0,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Azul
|
TPE
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar