Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,7981 € - 0,8411 € 298 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 3750 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,2351 € - 0,2475 € 8016 En stock
22.0 mm
M16 x 1;0
Amarillo
8.1 mm
PEAD
11.0 mm
Métrica
0,9838 € - 1,0358 € 4868 En stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Métrica
0,4624 € - 1,0222 € 1150 En stock
31.0 mm
M25 x 1;5
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
Métrica
0,7238 € - 0,7618 € 1935 En stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,4198 € - 0,9281 € 1900 En stock
8.0 mm
3/16 in
Amarillo
13.0 mm
PEAD
14.0 mm
Rosca UNF
0,6463 € - 1,4286 € 1500 En stock
21.0 mm
5/8-18 in
Amarillo
16.5 mm
PEAD
18.0 mm
UNF
0,6632 € - 1,4661 € 2900 En stock
27.0 mm
13/16-16 in
Amarillo
20.0 mm
PEAD
22.0 mm
UNF
0,8697 € - 0,9153 € 6247 En stock
40.0 mm
1-5/16 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,7225 € - 0,7605 € 2500 En stock
29.0 mm
7/8 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,4539 € - 1,0032 € 1900 En stock
13.5 mm
5/16 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
19.5 mm
Rosca UNF
0,3599 € - 0,3788 € 11000 En stock
17.0 mm
7/16 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
22.0 mm
Rosca UNF
0,8025 € - 0,8449 € 3500 En stock
34.0 mm
1-1/16 in
Amarillo
25.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,4755 € - 1,0513 € 2000 En stock
11.0 mm
1/4 in
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Rosca UNF
0,5765 € - 1,2746 € 1100 En stock
21.5 mm
5/8 in
Amarillo
21.0 mm
PEAD
23.0 mm
Rosca UNF
0,4019 € - 0,8885 € 7700 En stock
19.0 mm
1/2 in
Amarillo
17.0 mm
PEAD
18.5 mm
Rosca UNF
0,6908 € - 0,7273 € 2906 En stock
24.0 mm
11/16-16 in
Amarillo
16.5 mm
PEAD
19.0 mm
UNF
1,0789 € - 2,3843 € 200 En stock
51.0 mm
1-3/4 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
Rosca UNF
0,8025 € - 0,8449 € 3000 En stock
37.0 mm
13/16 in
Amarillo
25.0 mm
PEAD
27.0 mm
Rosca UNF
  • de 8
Capuchón roscado Rosca métrica M52 PEAD Amarillo

10107225

Rango de precios
0,8411 € - 0,7981 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M52 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107263

Rango de precios
0,4978 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M16 PEAD Amarillo

10107058

Rango de precios
0,2475 € - 0,2351 €

Niveles de existencias
8016 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M16 x 1;0
Capuchón roscado Rosca métrica M50 PEAD Amarillo

10107218

Rango de precios
1,0358 € - 0,9838 €

Niveles de existencias
4868 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M50 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M25 PEAD Amarillo

10107119

Rango de precios
1,0222 € - 0,4624 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M25 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M40 PEAD Amarillo

10107195

Rango de precios
0,7618 € - 0,7238 €

Niveles de existencias
1935 En stock
Atributos
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M40 x 1;5
Capuchón roscado Rosca UNF 3/16 PEAD Amarillo

10107591

Rango de precios
0,9281 € - 0,4198 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    3/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 5/8 PEAD Amarillo

10107829

Rango de precios
1,4286 € - 0,6463 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
Capuchón roscado Rosca UNF 13/16 PEAD Amarillo

10107850

Rango de precios
1,4661 € - 0,6632 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-5/16 PEAD Amarillo

10107744

Rango de precios
0,9153 € - 0,8697 €

Niveles de existencias
6247 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-5/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

10107690

Rango de precios
0,7605 € - 0,7225 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    7/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 5/16 PEAD Amarillo

10107584

Rango de precios
1,0032 € - 0,4539 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    5/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 7/16 PEAD Amarillo

10107614

Rango de precios
0,3788 € - 0,3599 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    7/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107720

Rango de precios
0,8449 € - 0,8025 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-1/16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/4 PEAD Amarillo

10107577

Rango de precios
1,0513 € - 0,4755 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Capuchón roscado Rosca UNF 5/8 PEAD Amarillo

10107652

Rango de precios
1,2746 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    5/8 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1/2 PEAD Amarillo

10107638

Rango de precios
0,8885 € - 0,4019 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-1/16 PEAD Amarillo

10107836

Rango de precios
0,7273 € - 0,6908 €

Niveles de existencias
2906 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
Capuchón roscado Rosca UNF 1-3/4 PEAD Amarillo

10107782

Rango de precios
2,3843 € - 1,0789 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    1-3/4 in
Capuchón roscado Rosca UNF 13/16 PEAD Amarillo

10107737

Rango de precios
0,8449 € - 0,8025 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Medida de la rosca
    13/16 in