Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,0757 € - 0,1675 € 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,6388 € - 1,4121 € 10296 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Rosca métrica
0,8025 € - 1,7742 € 603 En stock
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Rosca métrica
0,8523 € - 1,8849 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
2"
50.0 mm
Rosca UNF
0,0682 € - 0,1507 € 5000 En stock
3.6 mm
M4
13.0 mm
Rosca métrica
0,0761 € - 0,1684 € 1500 En stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0602 € - 0,1331 € 137000 En stock
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Rosca UNF
0,0759 € - 0,1678 € 2500 En stock
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,0664 € - 0,1468 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
13.0 mm
0,051 € - 0,1128 € 5153 En stock
5.2 mm
13.0 mm
0,0813 € - 0,1798 € 4498 En stock
6.4 mm
13.0 mm
0,0893 € - 0,1974 € 8174 En stock
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Rosca UNF
0,0748 € - 0,1654 € 3000 En stock
7.0 mm
13.0 mm
0,0904 € - 0,1998 € 4000 En stock
8.7 mm
19.0 mm
0,1172 € - 0,2591 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,1259 € - 0,2782 € 469 En stock
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,1268 € - 0,2803 € 1984 En stock
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Rosca UNF
0,0529 € - 0,1169 € 4000 En stock
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Rosca UNF
0,0855 € - 0,189 € 248 En stock
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Rosca UNF
0,077 € - 0,1702 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
Rosca UNF
  • de 6
Capuchón flexible 4.8 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108741

Rango de precios
0,1675 € - 0,0757 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 3/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008621

Rango de precios
1,4121 € - 0,6388 €

Niveles de existencias
10296 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 47.6 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008645

Rango de precios
1,7742 € - 0,8025 €

Niveles de existencias
603 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/2";M48
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 50.8 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008669

Rango de precios
1,8849 € - 0,8523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 3.6 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007686

Rango de precios
0,1507 € - 0,0682 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007709

Rango de precios
0,1684 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007754

Rango de precios
0,1331 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
137000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5;M3/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007853

Rango de precios
0,1678 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8;5/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007778

Rango de precios
0,1468 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007761

Rango de precios
0,1128 € - 0,051 €

Niveles de existencias
5153 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 6.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007815

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
4498 En stock
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007891

Rango de precios
0,1974 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
8174 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8;5/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007839

Rango de precios
0,1654 € - 0,0748 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007921

Rango de precios
0,1998 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007990

Rango de precios
0,2591 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12;7/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10008027

Rango de precios
0,2782 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
469 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12;7/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10008003

Rango de precios
0,2803 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
1984 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12;7/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007747

Rango de precios
0,1169 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5;M3/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007884

Rango de precios
0,189 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8;5/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007792

Rango de precios
0,1702 € - 0,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6;1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF