Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,161 € - 0,356 € | 229 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,0841 € - 0,1861 € | 3000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1772 € - 0,3919 € | 1807 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,2423 € - 0,5356 € | 530 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,0928 € - 0,2052 € | 4000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3262 € - 0,721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1107 € - 0,2447 € | 6000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10008041 | 0,1186 € - 0,2624 € | 14500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0,1262 € - 0,2791 € | 5256 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,105 € - 0,2322 € | 1263 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0794 € - 0,1756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1367 € - 0,3022 € | 192 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1236 € - 0,2734 € | 2340 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1367 € - 0,3022 € | 10028 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1289 € - 0,2851 € | 7010 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,2544 € - 0,5625 € | 1924 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3789 € - 0,8376 € | 199 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,2138 € - 0,4727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,207 € - 0,4577 € | 8550 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4738 € - 1,0471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar