Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0554 € - 0,1226 € | 59493 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1367 € - 0,3022 € | 192 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1367 € - 0,3022 € | 10028 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1262 € - 0,2791 € | 5256 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1236 € - 0,2734 € | 2340 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,105 € - 0,2322 € | 1263 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1072 € - 0,2369 € | 59 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,2774 € - 0,6132 € | 2230 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,2706 € - 0,5983 € | 17 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1759 € - 0,3889 € | 5980 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,2138 € - 0,4727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4073 € - 0,9006 € | 473 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,207 € - 0,4577 € | 8550 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1394 € - 0,3081 € | 5000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1989 € - 0,4398 € | 2500 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1921 € - 0,4248 € | 5993 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1989 € - 0,4398 € | 1910 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,108 € - 0,2387 € | 4996 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1342 € - 0,2968 € | 9498 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1867 € - 0,4129 € | 1498 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar