Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas para bridas SAE ofrecen una protección efectiva para las bridas SAE J518-61. Diseñado específicamente para proteger las superficies de acoplamiento de bridas divididas de daños, contaminación e humedad durante el almacenamiento, manejo y transporte.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCALSAEPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | Índice de presión de clase | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0814 € - 0,0905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.874 in
47.6 mm
|
1"
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1227 € - 0,1909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
1 1/4"
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,101 € - 0,1572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0785 € - 0,0873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
1"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0751 € - 0,0835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1685 € - 0,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
2"
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1564 € - 0,2433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
1 1/2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
0,0615 € - 0,0684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.252 in
31.8 mm
|
1/2"
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,2025 € - 0,3151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.126 in
79.4 mm
|
2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
0,0729 € - 0,081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
1/2"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0704 € - 0,0783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.626 in
41.3 mm
|
3/4"
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,1053 € - 0,1638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
1 1/2"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar