Menu Search

Tapón para manguera con lengüeta central

En stock

Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.

La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.

Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.

  • Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
  • Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas.
  • La forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores.
Material: EVA Color: Amarillo Código De La Serie: SR6111

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 H D Compra
0,1584 € - 0,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,0891 € - 0,0936 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,1773 € - 0,1866 € 66139 En stock
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,1395 € - 0,1468 € 6991 En stock
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0519 € - 0,0807 € 596 En stock
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0666 € - 0,1036 € 94 En stock
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,0332 € - 0,0517 € 5096 En stock
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0593 € - 0,0922 € 596 En stock
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Tapón con lengüeta central (DI) Amarillo EVA

10256664

Rango de precios
0,1666 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central (DI) Amarillo EVA

10256640

Rango de precios
0,0936 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central (DI) Amarillo EVA

10256671

Rango de precios
0,1866 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
66139 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central (DI) Amarillo EVA

10256657

Rango de precios
0,1468 € - 0,1395 €

Niveles de existencias
6991 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central 18.0 mm Amarillo EVA

20594909

Rango de precios
0,0807 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central 28.5 mm Amarillo EVA

20594923

Rango de precios
0,1036 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central 11.0 mm Amarillo EVA

20594893

Rango de precios
0,0517 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
5096 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Tapón con lengüeta central 21.5 mm Amarillo EVA

20594916

Rango de precios
0,0922 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA