Menu Search

Tapones con aletas y agarre PCR

En producción

Los capuchones con aletas para espárragos con agarre están diseñados para proteger una variedad de espárragos. Proporcionan seguridad y un agarre mejorado para una manipulación segura. Las aletas internas proporcionan un ajuste seguro y son flexibles para adaptarse a diferentes diámetros, utilizando una sola pieza. Estas tapas evitan la oxidación y la corrosión, al mismo tiempo que protegen los pernos de la abrasión. Fáciles de instalar y quitar. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluyendo la fabricación, barandillas, vallas y muebles.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCA2PCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D Longitud mínima de la tabla H h1 d1 Longitud mínima de la tabla Compra
0,057 € - 0,0634 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
16.5 mm
9.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
12.5 mm
10.5 mm
0,0701 € - 0,0779 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
11.0 mm
9.0 mm
0,0391 € - 0,0609 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1289 € - 0,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
33.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
1.5 mm
29.0 mm
26.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 14.5 mm Verde LDPE - PCR

20750114

Rango de precios
0,0634 € - 0,057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 13.0 mm Verde LDPE - PCR

20750107

Rango de precios
0,0779 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 12.0 mm Verde LDPE - PCR

20750091

Rango de precios
0,0609 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 31.0 mm Verde LDPE - PCR

20750121

Rango de precios
0,2005 € - 0,1289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm