20750107
20750107
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0779 € |
2500 + | 0,0701 € |
D | 15.0 mm |
---|---|
D | 0.591 in |
d | 0.512 in |
d | 13.0 mm |
d1 | 0.433 in |
d1 | 11.0 mm |
h1 | 1.5 mm |
h1 | 0.059 in |
H | 0.866 in |
H | 22.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 8.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.315 in |
Longitud mínima de la tabla | 9.0 mm |
Longitud mínima de la tabla | 0.354 in |
Color | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Porcentaje de contenido reciclado % | 100% |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar