Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | d | h | D | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,157 € - 0,347 € | 17 En stock |
M28;1-1/8";7/8"
|
Rojo
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,0701 € - 0,1549 € | 24000 En stock |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Rojo
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,13 € - 0,2875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Rojo
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,097 € - 0,2145 € | 6802 En stock |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Rojo
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,0789 € - 0,1744 € | 4000 En stock |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Rojo
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1192 € - 0,2635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Rojo
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,2165 € - 0,4786 € | 5112 En stock |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Rojo
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,0812 € - 0,1795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Rojo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1246 € - 0,2755 € | 230 En stock |
M24
|
Rojo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,249 € - 0,5504 € | 61 En stock |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Rojo
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,184 € - 0,4068 € | 205 En stock |
M32;1-5/16";1"
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Rosca UNF
|
3
|
||
0,1078 € - 0,2384 € | 3000 En stock |
M20;1/2" BSP
|
Rojo
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rosca métrica
|
3
|
||
0,1691 € - 0,3739 € | 2700 En stock |
|
Rojo
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1881 € - 0,4158 € | 52801 En stock |
1
|
Amarillo
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,6294 € - 1,3912 € | 1641 En stock |
1-7/8
|
Amarillo
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,2246 € - 0,4966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16
|
Amarillo
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,1079 € - 0,2387 € | 2131 En stock |
1-1/16-12
|
Azul
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
0,0862 € - 0,1905 € | 3802 En stock |
|
Rojo
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0473 € - 0,1047 € | 172 En stock |
|
Rojo
|
|
|
|
|
2
|
||
0,0592 € - 0,131 € | 29036 En stock |
9/16-18
|
Azul
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar