Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color d h D Estándar de rosca Tipo Compra
0,184 € - 0,4068 € 205 En stock
M32;1-5/16";1"
Rojo
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Rosca UNF
3
0,1078 € - 0,2384 € 3000 En stock
M20;1/2" BSP
Rojo
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Rosca métrica
3
0,097 € - 0,2145 € 6802 En stock
M18;3/4";3/4";1/2"
Rojo
18.3 mm
21.5 mm
Rosca UNF
3
0,1192 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M22;7/8";7/8"5/8"
Rojo
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Rosca UNF
3
0,2165 € - 0,4786 € 5112 En stock
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
Rojo
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Rosca UNF
3
0,1246 € - 0,2755 € 230 En stock
M24
Rojo
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Rosca métrica
3
0,13 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
Rojo
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Rosca UNF
3
0,157 € - 0,347 € 17 En stock
M28;1-1/8";7/8"
Rojo
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Rosca UNF
3
0,0812 € - 0,1795 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16;5/8";5/8";3/8"
Rojo
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Rosca UNF
3
0,0701 € - 0,1549 € 24000 En stock
M10;7/16";7/16";1/8"
Rojo
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Rosca UNF
3
0,0789 € - 0,1744 € 4000 En stock
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Rojo
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Rosca UNF
3
0,249 € - 0,5504 € 61 En stock
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Rojo
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Rosca UNF
3
0,4289 € - 0,9485 € 10765 En stock
1-5/8
Amarillo
38.7 mm
11.7 mm
Rosca UNF
1
10085158 0,0554 € - 0,1226 € 20 En stock
1/2-20
Azul
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
Rosca UNF
1
0,0894 € - 0,1977 € 13000 En stock
13/16
Amarillo
18.6 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0785 € - 0,1099 € 71093 En stock
1/2
Amarillo
11.1 mm
6.9 mm
Rosca UNF
1
0,1448 € - 0,3201 € 3364 En stock
1-1/16-12
Amarillo
24.7 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,1691 € - 0,3739 € 2700 En stock
Rojo
2
0,1881 € - 0,4158 € 52801 En stock
1
Amarillo
23.4 mm
7.4 mm
Rosca UNF
1
0,0592 € - 0,131 € 29036 En stock
9/16-18
Azul
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
Rosca UNF
1
  • de 3
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084717

Rango de precios
0,4068 € - 0,184 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32;1-5/16";1"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;BSP M20 Rojo PEBD

10084670

Rango de precios
0,2384 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20;1/2" BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10070420

Rango de precios
0,2145 € - 0,097 €

Niveles de existencias
6802 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    M18;3/4";3/4";1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084687

Rango de precios
0,2635 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22;7/8";7/8"5/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10085776

Rango de precios
0,4786 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
5112 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric M24 Rojo PEBD

10085769

Rango de precios
0,2755 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084694

Rango de precios
0,2875 € - 0,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25,M26;11/16";11/16";3/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084700

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M28;1-1/8";7/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084663

Rango de precios
0,1795 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10071281

Rango de precios
0,1549 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084656

Rango de precios
0,1744 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10085622

Rango de precios
0,5504 € - 0,249 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40,M42;1-5/8";1-1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
Tapón de ajuste a presión UNF 1-5/8" UNF Amarillo PEBD

10158753

Rango de precios
0,9485 € - 0,4289 €

Niveles de existencias
10765 En stock
Atributos
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Azul PEBD

10085158

Rango de precios
0,1226 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Tapón de ajuste a presión UNF 13/16" UNF Amarillo PEBD

10158807

Rango de precios
0,1977 € - 0,0894 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    13/16
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1/2" UNF Amarillo PEBD

10158777

Rango de precios
0,1099 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
71093 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 1-1/16-12" UNF Amarillo PEBD

10158715

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
3364 En stock
Atributos
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de montaje a presión 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm PEBD Rojo

10085257

Rango de precios
0,3739 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    2
  • Código de material
    3926909790
Tapón de ajuste a presión UNF 1" UNF Amarillo PEBD

10158708

Rango de precios
0,4158 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
52801 En stock
Atributos
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Medida de la rosca
    1
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Amarillo
Tapón de ajuste a presión UNF 9/16" x 18 UNF/JIC Azul PEBD

10085165

Rango de precios
0,131 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
29036 En stock
Atributos
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF