Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de liberación lateral DKO protegen los racores de compresión DKO durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento, evitando daños y contaminación. El extremo flexible encaja con seguridad en la tuerca giratoria DKO. Una lengüeta lateral permite retirarla fácilmente.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1121
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | HD | Color | TL | Juntas DKO compatibles (Todas) | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,054 € - 0,0568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Amarillo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0868 € - 0,192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0326 € - 0,0721 € | 890 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0604 € - 0,0665 € | 7 En stock |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Amarillo
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0293 € - 0,0649 € | 14 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,113 € - 0,1244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Amarillo
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0935 € - 0,0984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Amarillo
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
10104699 | 0,0913 € - 0,2019 € | 501 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
|
0,097 € - 0,1021 € | 1000 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0946 € - 0,2094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Amarillo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0377 € - 0,0834 € | 750 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,2327 € - 0,2451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Amarillo
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0971 € - 0,1023 € | 7151 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Amarillo
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0504 € - 0,0554 € | 2999 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0459 € - 0,0506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rojo
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0403 € - 0,0443 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0754 € - 0,083 € | 900 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rojo
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
0,0414 € - 0,0456 € | 26995 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rojo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rojo
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Rosca métrica
|
|||
0,0242 € - 0,0255 € | 21000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar