Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1876 € - 0,1974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1353 € - 0,1425 € | 63400 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,4642 € - 0,4886 € | 21308 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2099 € - 0,2209 € | 6030 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2043 € - 0,2151 € | 22000 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 22000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 4200 En stock |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1376 € - 0,1514 € | 25900 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,4613 € - 0,4856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,4659 € - 0,4902 € | 19605 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
Blanco
|
PA
|
|
|
|||
| 10021040 | 0,1821 € - 0,1916 € | 265 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,1078 € - 0,1135 € | 7015 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1538 € - 0,1899 € | 1500 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1552 € - 0,1916 € | 10020 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,1255 € | 7500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 10407721 | 0,2926 € - 0,3613 € | 53294 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|
| 0,1869 € - 0,2308 € | 2000 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1123 € - 0,1182 € | 16520 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,1144 € | 2960 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar