Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: PA, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,4536 € - 0,4773 € 9768 En stock
38.0 mm
42.7 mm
Negro
PA
11.8 mm
1
0,452 € - 0,4757 € 130 En stock
45.0 mm
48.4 mm
Negro
PA
11.5 mm
0,9041 € - 1,9986 € 1666 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Blanco
PA
14.3 mm
0,1856 € - 0,1953 € 10 En stock
27.8 mm
31.0 mm
Negro
PA
11.8 mm
10021149 0,663 € - 0,698 € 2350 En stock
22.2 mm
28.6 mm
Negro
PA
11.5 mm
0,536 € - 0,5642 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
20.0 mm
Negro
PA
8.0 mm
0,9364 € - 2,0699 € 1743 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Blanco
PA
14.3 mm
0,1881 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Blanco
PA
8.0 mm
1
0,3347 € - 0,3519 € 990 En stock
20.6 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,7319 € - 0,7706 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
Negro
PA
14.3 mm
1
0,3003 € - 0,3164 € 610 En stock
19.0 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,2583 € - 0,2723 € 2864 En stock
32.0 mm
34.9 mm
Negro
PA
11.5 mm
0,9883 € - 2,185 € 2397 En stock
38.1 mm
42.4 mm
Blanco
PA
14.3 mm
0,1528 € - 0,1609 € 100 En stock
14.3 mm
16.7 mm
Negro
PA
10.3 mm
15 En stock
25.5 mm
28.0 mm
Negro
Nylon
12.7 mm
1
0,207 € - 0,2179 € 1000 En stock
11.9 mm
13.5 mm
Negro
PA
6.4 mm
10163047 0,4359 € - 0,4587 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
26.0 mm
Negro
PA
9.6 mm
0,4492 € - 0,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
23.5 mm
Negro
PA
10.5 mm
1
10021040 0,1773 € - 0,1866 € 5765 En stock
13.5 mm
15.1 mm
Negro
PA
6.4 mm
0,1827 € - 0,1922 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
18.2 mm
Negro
PA
6.4 mm
  • de 8
Tapones de obturación 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Negro

10021163

Rango de precios
0,4773 € - 0,4536 €

Niveles de existencias
9768 En stock
Atributos
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 48.4 mm PA Negro

10021118

Rango de precios
0,4757 € - 0,452 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm PA Blanco

10261880

Rango de precios
1,9986 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
1666 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 31.0 mm PA Negro

10021170

Rango de precios
0,1953 € - 0,1856 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 28.6 mm PA Negro

10021149

Rango de precios
0,698 € - 0,663 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 20.0 mm PA Negro

10163023

Rango de precios
0,5642 € - 0,536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 55.1 mm PA Blanco

10261910

Rango de precios
2,0699 € - 0,9364 €

Niveles de existencias
1743 En stock
Atributos
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 6.4 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Blanco

10355480

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Blanco

10355572

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 38.1 mm 42.4 mm 6.4 mm PA Negro

10355633

Rango de precios
0,7706 € - 0,7319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
Tapones de obturación 19.0 mm 23.2 mm 3.2 mm PA Blanco

10355565

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 34.9 mm PA Negro

10021095

Rango de precios
0,2723 € - 0,2583 €

Niveles de existencias
2864 En stock
Atributos
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 42.4 mm PA Blanco

10261897

Rango de precios
2,185 € - 0,9883 €

Niveles de existencias
2397 En stock
Atributos
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 16.7 mm PA Negro

10112175

Rango de precios
0,1609 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 25.5 mm 28.0 mm Nylon Negro

10163054


Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm PA Negro

10021156

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 26.0 mm PA Negro

10163047

Rango de precios
0,4587 € - 0,4359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 19.0 mm 23.5 mm 3.2 mm PA Negro

10163030

Rango de precios
0,4728 € - 0,4492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Negro
(D) N/A Negro PA

10021040

Rango de precios
0,1866 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
5765 En stock
Atributos
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.2 mm PA Negro

10021057

Rango de precios
0,1922 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Negro