Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: PA, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0373 € - 0,0581 € | 1995 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,07 € - 0,109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0393 € - 0,0611 € | 1097 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,0798 € - 0,1241 € | 390 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0355 € - 0,0552 € | 1900 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1088 € - 0,1692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0431 € - 0,067 € | 99 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0895 € - 0,1392 € | 1082 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0506 € - 0,0787 € | 2000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
PEAD
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar