Menu Search

Tapones para arandelas de enmascaramiento

En stock

Los tapones arandela de alta temperatura están diseñados para enmascarar la superficie alrededor de un orificio roscado o liso, con una arandela y un tapón integrados que funcionan como un único elemento. Fáciles de instalar y quitar; garantizan un ajuste perfecto y un cierre seguro para evitar fugas o contaminación. Capaz de soportar temperaturas de hasta 250 C.Disponen de una arandela y un enchufe integrados que les permite funcionar como un único elemento.Pueden soportar altas temperaturas de hasta 250 grados Celsius.Se utilizan para el recubrimiento en polvo, la pintura, el chapado, el sellado, el montaje de automóviles y la fabricación de productos electrónicos. Material: Silicona, EPDM Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Verde oscuro, Amarillo, Rosa, Morado, Rojo Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material d2 d1 h1 Tipo Compra
0,2666 € - 0,2807 € 19991 En stock
Natural
Silicona
9.5 mm
1
0,0574 € - 0,0604 € 1980 En stock
Natural
Silicona
3.8 mm
1
0,4453 € - 0,4686 € 258 En stock
Natural
Silicona
11.5 mm
1
10241127 0,6081 € - 0,6393 € 392 En stock
Morado
Silicona
11.7 mm
2
0,142 € - 0,1496 € 1880 En stock
Natural
Silicona
7.0 mm
1
0,2017 € - 0,2122 € 2702 En stock
Negro
EPDM
12.7 mm
1
0,1179 € - 0,1242 € 2014 En stock
Natural
Silicona
5.8 mm
1
0,0656 € - 0,0691 € 71221 En stock
Negro
EPDM
7.9 mm
1
0,077 € - 0,0811 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Silicona
5.0 mm
1
0,6035 € - 1,3344 € 6378 En stock
Natural
Silicona
12.7 mm
1
0,0684 € - 0,0721 € 1068 En stock
Natural
Silicona
4.6 mm
1
0,1069 € - 0,1128 € 4775 En stock
Natural
Silicona
5.7 mm
1
0,4886 € - 0,5144 € 3512 En stock
Rosa
Silicona
10.9 mm
2
0,2665 € - 0,2806 € 7595 En stock
Rosa
Silicona
4.2 mm
2
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Silicona
8.7 mm
1
0,157 € - 0,1652 € 24803 En stock
Negro
EPDM
12.7 mm
1
0,2083 € - 0,2195 € 17490 En stock
Morado
Silicona
2.7 mm
2
0,2329 € - 0,2449 € 11054 En stock
Natural
Silicona
4.5 mm
2
0,5263 € - 0,5543 € 21891 En stock
Blanco
Silicona
10.2 mm
2
0,1034 € - 0,2286 € 8733 En stock
Natural
Silicona
6.5 mm
1
  • de 2
Tapón de enmascaramiento con arandela 7.0 mm Natural Silicona

10242674

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
19991 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.3 mm Natural Silicona

10288443

Rango de precios
0,0604 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
1980 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 9.9 mm Natural Silicona

10242650

Rango de precios
0,4686 € - 0,4453 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 11.7 mm Morado Silicona

10241127

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 5.1 mm Natural Silicona

10242643

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
1880 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 8.1 mm Negro EPDM

10250020

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
2702 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 5.0 mm Natural Silicona

10288436

Rango de precios
0,1242 € - 0,1179 €

Niveles de existencias
2014 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.0 mm Negro EPDM

10249994

Rango de precios
0,0691 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
71221 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.5 mm Natural Silicona

10288450

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 10.9 mm Natural Silicona

10288511

Rango de precios
1,3344 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
6378 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.6 mm Natural Silicona

10242636

Rango de precios
0,0721 € - 0,0684 €

Niveles de existencias
1068 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.5 mm Natural Silicona

10288474

Rango de precios
0,1128 € - 0,1069 €

Niveles de existencias
4775 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 10.9 mm Rosa Silicona

10241066

Rango de precios
0,5144 € - 0,4886 €

Niveles de existencias
3512 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.2 mm Rosa Silicona

10241134

Rango de precios
0,2806 € - 0,2665 €

Niveles de existencias
7595 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 7.1 mm Natural Silicona

10288504

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 7.3 mm Negro EPDM

10250013

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
24803 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 2.7 mm 10.0 mm Morado Silicona

10241073

Rango de precios
0,2195 € - 0,2083 €

Niveles de existencias
17490 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 4.5 mm Natural Silicona

10241097

Rango de precios
0,2449 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
11054 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 10.2 mm Blanco Silicona

10241189

Rango de precios
0,5543 € - 0,5263 €

Niveles de existencias
21891 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material
    Silicona
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapón de enmascaramiento con arandela 3.2 mm Natural Silicona

10288498

Rango de precios
0,2286 € - 0,1034 €

Niveles de existencias
8733 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790