20749811
20749811
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 249 | 0,6301 € |
250 - 1249 | 0,4501 € |
1250 + | 0,405 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 1.898 in |
---|---|
d1 | 48.2 mm |
d2 | 2.811 in |
d2 | 71.4 mm |
D | 74.0 mm |
D | 2.913 in |
H | 54.0 mm |
H | 2.126 in |
Diámetro mínimo del orificio | 1.909 in |
Diámetro mínimo del orificio | 48.5 mm |
Diámetro máximo exterior | 71.0 mm |
Diámetro máximo exterior | 2.795 in |
Material | LDPE - PCR |
Porcentaje de contenido reciclado % | 98% |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar