Menu Search

Tapones para el extremo de tubos estriados con reborde ancho PCR

En stock

Los tapones de extremo de tubería acanalados con brida ancha protegen eficazmente la pared interna de la tubería y extremos del tubo contra contaminantes como suciedad, polvo y corrosión. Cuenta con un diseño de ajuste a presión, el enchufe tiene nervaduras anchas para ajustarse perfectamente aplicando una presión suave contra la pared interna, y permitirle adaptarse a una gama más amplia de espesores de pared.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILUHPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Diámetro mínimo del orificio Diámetro máximo exterior D H d2 Compra
0,1185 € - 0,1843 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.7 mm
16.0 mm
29.0 mm
27.8 mm
31.3 mm
29.5 mm
0,2284 € - 0,3553 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.2 mm
25.5 mm
47.5 mm
49.9 mm
52.2 mm
48.0 mm
0,9089 € - 1,0099 € Solicite el plazo de entrega aquí
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
1,9287 € - 2,1431 € Solicite el plazo de entrega aquí
228.0 mm
228.5 mm
259.0 mm
279.0 mm
80.0 mm
260.0 mm
0,593 € - 0,6589 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.3 mm
96.5 mm
116.5 mm
123.3 mm
60.0 mm
117.0 mm
0,405 € - 0,6301 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
1,2477 € - 1,3864 € Solicite el plazo de entrega aquí
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
2,4568 € - 2,7298 € Solicite el plazo de entrega aquí
256.0 mm
258.0 mm
290.0 mm
314.0 mm
80.0 mm
292.0 mm
0,868 € - 0,9645 € Solicite el plazo de entrega aquí
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
0,217 € - 0,3376 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.2 mm
25.5 mm
42.0 mm
42.0 mm
52.2 mm
48.0 mm
1,6913 € - 1,8793 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
200.5 mm
230.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
231.0 mm
0,1377 € - 0,2142 € 900 En stock
17.8 mm
18.0 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.8 mm
34.9 mm
0,5808 € - 0,6454 € Solicite el plazo de entrega aquí
84.5 mm
85.0 mm
102.5 mm
109.0 mm
59.5 mm
103.1 mm
0,1098 € - 0,1709 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
12.8 mm
21.0 mm
21.6 mm
31.0 mm
22.0 mm
0,5804 € - 0,6449 € Solicite el plazo de entrega aquí
68.5 mm
69.0 mm
83.0 mm
89.3 mm
59.2 mm
83.5 mm
1,3647 € - 1,5164 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
185.5 mm
209.0 mm
223.8 mm
80.0 mm
210.0 mm
0,7183 € - 0,7982 € Solicite el plazo de entrega aquí
107.0 mm
108.0 mm
129.5 mm
139.0 mm
60.0 mm
130.5 mm
0,3069 € - 0,4775 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Negro

20749767

Rango de precios
0,1843 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    15.7 mm
  • d2
    29.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • H
    31.3 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    16.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Negro

20749798

Rango de precios
0,3553 € - 0,2284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    49.9 mm
  • H
    52.2 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    25.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Negro

20749873

Rango de precios
1,0099 € - 0,9089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    140.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Negro

20749910

Rango de precios
2,1431 € - 1,9287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    228.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • D
    279.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    228.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Negro

20749842

Rango de precios
0,6589 € - 0,593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    96.3 mm
  • d2
    117.0 mm
  • D
    123.3 mm
  • H
    60.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    96.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Negro

20749811

Rango de precios
0,6301 € - 0,405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    48.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Negro

20749880

Rango de precios
1,3864 € - 1,2477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    156.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Negro

20749927

Rango de precios
2,7298 € - 2,4568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    256.0 mm
  • d2
    292.0 mm
  • D
    314.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    258.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Negro

20749866

Rango de precios
0,9645 € - 0,868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    125.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Negro

20749781

Rango de precios
0,3376 € - 0,217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    25.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Negro

20749903

Rango de precios
1,8793 € - 1,6913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    200.0 mm
  • d2
    231.0 mm
  • D
    249.2 mm
  • H
    80.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    200.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Negro

20749774

Rango de precios
0,2142 € - 0,1377 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    34.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    18.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Negro

20749835

Rango de precios
0,6454 € - 0,5808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    103.1 mm
  • D
    109.0 mm
  • H
    59.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    85.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Negro

20749750

Rango de precios
0,1709 € - 0,1098 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • H
    31.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    12.8 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Negro

20749828

Rango de precios
0,6449 € - 0,5804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    68.5 mm
  • d2
    83.5 mm
  • D
    89.3 mm
  • H
    59.2 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    69.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Negro

20749897

Rango de precios
1,5164 € - 1,3647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    210.0 mm
  • D
    223.8 mm
  • H
    80.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    185.5 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Negro

20749859

Rango de precios
0,7982 € - 0,7183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    107.0 mm
  • d2
    130.5 mm
  • D
    139.0 mm
  • H
    60.0 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    108.0 mm
Tapones para Final de Tubo con Nervio 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Negro

20749804

Rango de precios
0,4775 € - 0,3069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    38.5 mm