Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Negro

Referencia de Essentra:

20749835

Número de pieza del fabricante:

20749835

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 599 0,6454 €
600 + 0,5808 €
Paquete estándar: 120

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

77,45 €

120 x 0,6454 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 84.5 mm
d2 103.1 mm
D 109.0 mm
H 59.5 mm
Diámetro mínimo del orificio 85.0 mm
Diámetro máximo exterior 102.5 mm
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros