Menu Search

Tapones para Final de Tubo con Nervio 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Negro

Referencia de Essentra:

20749910

Número de pieza del fabricante:

20749910

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,1431 €
50 + 1,9287 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

21,43 €

10 x 2,1431 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 228.0 mm
d2 260.0 mm
D 279.0 mm
H 80.0 mm
Diámetro mínimo del orificio 228.5 mm
Diámetro máximo exterior 259.0 mm
Material LDPE - PCR
Porcentaje de contenido reciclado % 98%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros